F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
Precisión

Fine Cyclo Serie C

Reductor de alta precisión con gran agujero hueco

Vista general

Rodamiento de gran capacidad integrado directamente en la carcasa de la caja de cambios. Enorme orificio hueco para facilitar el paso de los cables.

  • Pérdida de movimiento inferior a 1 arcmin
  • Totalmente sellado
  • Sin mantenimiento de por vida
  • Gran momento flector admisible en la salida
  • Conexión del motor con transmisión por correa o engranaje recto
  • Etapa previa bajo pedido
Cyclo Inside
Juego mecánico cero
Pérdida de movimiento<1 arcmin
Número de tamaños6
Relaciones de reducción29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilidad según tamaño)
Par nominal225 Nm hasta 3.713 Nm
Par de aceleración540 Nm hasta 6.278 Nm
Par máximo para parada de emergencia1.080 Nm hasta 12.577 Nm
Velocidad de entradahasta 4.000 rpm
Diámetro del eje hueco40 mm hasta 99 mm
Momento Momento de flexión1.096 Nm hasta 8.829 Nm
Rigidez a la flexiónhasta 5.690 Nm/arcmin
Carga Carga axial3.924 N hasta 13.734 N
Rigidez a la torsiónhasta 1.030 Nm/arcmin

Related Ciclo fino products

Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo Serie B Tipo FC
Par máximo admisible
417 Nm - 3189 Nm
3691 in-lbs - 28225 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series
Ciclo fino Serie B Tipo F4C
Par máximo admisible
417 Nm - 4000 Nm
3691 in-lbs - 35403 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
Juego
0
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo Serie UA

Reductor de doble etapa de alta precisión y densidad de par

Par máximo admisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Indice
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Juego
<0.5 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
FC-A45G
Fine Cyclo Serie A Tipo FC

Kit de reducción de alta precisión sin rodamiento de salida

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo Serie A Tipo F2

La caja de cambios todoterreno de alta precisión

Par máximo admisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
F1C A Series
Fine Cyclo Serie A Tipo F1

Unidad con rodamiento de rodillos cruzados de alta capacidad

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Serie A Tipo F3

Caja de cambios de alta precisión con eje de salida macizo

Par máximo admisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Indice
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Concéntrico
Cyclo Inside
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa incorporada

Par máximo admisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Indice
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Juego
<1 arcmin Lost Motion
Configuración de los ejes
Paralelo
Cyclo Inside
Fine Cyclo Serie DA
Par máximo admisible
613 Nm - 4000 Nm
Indice
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Juego
0
Configuración de los ejes
Concéntrico